쾰른의 Ford 엔진 공장에서는 냉각 장치 결함으로 인해 1년 동안 여러 번 시스템 가동이 중단되었습니다. 따라서 Ford는 모든 냉각 장치에 대해 제조업체와 상관없이 재고를 조사하고 잠재적인 에너지 절감 효과를 확인하겠다는 Rittal의 제안을 즉시 수락했습니다. Rittal의 서비스 전문가가 분석한 결과 설치된 냉각 장치의 11%에 대해 수리 및 교체가 시급한 것으로 나타났습니다. 또한 Rittal은 10년 이내에 50만 유로 이상의 잠재적인 절감 효과와 새로운 냉각 장치에 대한 투자에 대해 단 2.4년의 투자 비용 회수 기간을 보여주는 광범위한 에너지 효율 계산을 작성했습니다.
다양한 제조업체의 220대 이상의 냉각 장치 테스트
Rittal 기술자들은 쾰른의 Ford 공장에 있는 220대 이상의 냉각 장치(Rittal 공조 장치 및 타사 제품)의 유지 보수 상태를 검사했습니다. 그들은 오염, 손상 및 베어링 소음에 대해 냉각 장치 구성 요소를 점검했습니다. 그런 다음 유지 보수 체크리스트를 만들고 개선을 위한 제안서를 작성했습니다. 분석 결과 설치된 220대 이상의 냉각 장치 중 25대에 결함이 있어 수리 또는 교체가 필요한 것으로 나타났습니다. 이러한 장치의 대부분은 평균 수명이 5년에 불과한 경쟁 모델이었습니다.
Rittal Blue e+ 냉각 장치를 사용한 실제 테스트를 통해 확신을 주다
서비스 검사와 동시에 Rittal 팀은 엔진 공장에 실용적인 테스트 시설을 설치했습니다. 2016년 7월부터 2.6kW의 Rittal Blue e+ 냉각 장치를 경쟁사의 2.5kW 냉각 장치와 비교했습니다. 이전 결과에서는 타사 제품에 비해 Blue e+ 장치의 에너지 절약이 88.9%로 나타났습니다.
생산 공장의 유지 보수 관리자에게 깊은 인상을 남긴 결과
수집된 데이터를 기반으로 Rittal은 쾰른의 Ford 공장에 대한 광범위한 효율성 계산을 작성했습니다. 150대의 냉각 장치를 Rittal Blue e 및 Blue e+로 교체하면 10년 동안 쾰른에서 552,000유로 이상의 에너지 비용과 276.3톤의 CO2를 줄일 수 있습니다. 투자 금액을 공제하면 요구되는 3.5년보다 훨씬 적은 2.42년의 투자 회수 기간이 발생합니다.
Rittal의 효율적인 제품과 컨설팅 서비스는 Rittal이 냉각 장치를 통해 기술 제공 사양을 한 단계 더 충족할 수 있도록 기여했습니다. 이는 Rittal 서비스 팀과 새로운 서비스 컨설팅 서비스를 훌륭한 인증입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Ford Motorenwerke
- 위치
- 쾰른, 독일
- 부문
- Automotive-Industry
- 과제(Challenge)
- 에너지 소비 감소
- 냉각 장치의 신뢰성
- 솔루션
- 공장의 냉각 장치에 대한 Rittal 서비스 검사
- Rittal Blue e+ 및 Rittal Blue e로 냉각 장치 150대 교체
- 최대 88.9% 낮은 에너지 소비
- 최대 276.3톤의 CO₂ 에너지 절약