Schubert Elektroanlagen은 1965년부터 플랜트 건설 부문의 전기 및 기계 장비 시장에서 성공적으로 활동해 왔으며 환경, 에너지 및 물 분야를 전문으로 합니다. 니더외스터라이히주에 위치한 이 회사는 무엇보다도 Rittal의 Perforex 인클로저 머시닝 센터를 통해 속도와 품질에 대한 요구 사항을 충족합니다. Rittal 인클로저의 가상 구성은 Eplan의 엔지니어링 솔루션 Eplan ProPanel을 통해 이루어집니다.
선구적인 성과: 자동 인클로저 가공
다양한 응용 분야를 위해 매년 약 2,600m2의 인클로저 표면이 가공됩니다. 인클로저의 3분의 2는 Rittal에서 공급하며 이들 중 대부분은 TS 8 인클로저와 AE 하우징 시리즈에서 나온 제품입니다.
가속은 계속된다
"과거에는 인클로저의 기계 구성에 작업 시간의 3분의 1을 사용했습니다."라고 만프레드 반디온(Manfred Bandion)은 회상합니다. "오늘날 이는 더 이상 상상할 수 없을 것이며 우리 회사에서도 더 이상 가능하지 않을 것입니다." 소프트웨어 지원이 없는 엔지니어링 역시 오늘날 상상할 수 없습니다. Schubert Elektroanlagen은 Eplan ProPanel로 오랫동안 작업해 왔습니다. 이 엔지니어링 솔루션을 통해 전체 인클로저를 가상으로 구성할 수 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 기획에서 생성된 데이터는 Perforex 머시닝 센터에서 가공하기 위한 기초를 형성합니다. "우리는 인클로저와 액세서리의 Rittal 3D 매크로도 사용합니다. 이러한 점에서 Rittal은 타사에 비해 훨씬 많이 앞서 있습니다."고 반디온은 큰 만족감을 드러냅니다. Eplan과 Rittal은 서로 간의 상호 작용을 통해 고유한 프로세스 가속화를 약속합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Schubert Elektroanlagen
- 위치
- 오버 그라펜도르프, 오스트리아
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
속도와 품질에 대한 높은 요구
- 솔루션
Eplan ProPanel을 사용한 가상 인클로저 구성
설치 후 하루만에 Perforex BC 사용
고객을 위한 초기 프로젝트 단계의 3D 프레젠테이션
오류 및 자재 비용 감소