- 품목 번호:
- SZ 4315.520
- 버전
- 연결 케이블 포함
- 길이
- 600 mm
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 6000V AC
- 정격 절연 전압
- 400V AC
- 설치 옵션
- 통합 도어 열림 감지 스위치가 없는 표준 및 센서 조명등용
- 치수
- 길이: 600 mm
- 전기적 연결
- 240V AC/6 A
125V AC/8 A
24V AC/6 A
24V DC/6 A - 정격 작동 전압
- 400V
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 40
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.12 kg
- 관세 번호
- 85365080
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 600 mm, orange
- 문서화
- Info sheet