휴먼/머신 인터페이스 손잡이 컴포트 패널과 옵티 커맨드 패널 운영 하우징의 손잡이로 서로 다른 사용자가 하우징을 인체공학상 최적으로 배치할 수 있음. 원하는 인클로저의 표면에 다른 손잡이 시스템도 바로 고정할 수 있음. 손잡이 손잡이 세트 코너 피스에 외부 장착. 추후 별도 장착도 가능. 제품으로 이동 손잡이 손잡이 세트 옵티패널용 코너 피스에 외부 장착. 추후 별도 장착도 가능. 제품으로 이동 손잡이 손잡이 세트 모든 표면에 수직 및 수평 조립 제품으로 이동 손잡이 CX 알루미늄 스트립 배선도 등의 미끄러짐을 방지하고 CX 중앙 및 상부와 CX 스탠드 콘솔에 추후... 제품으로 이동 손잡이 TP 알루미늄 스트립 배선도 등의 미끄러짐을 막아 줍니다. 제품으로 이동 손잡이 모서리 손잡이 인클로저 코너 또는 평평한 표면에 부착하기 위해 사용(손잡이 홀더 90° 회전) 제품으로 이동 손잡이 U자형 손잡이 평평한 표면에 부착하기 위해 사용 제품으로 이동