인치계 설치 측면 연결 19" 레벨 및 사이드 패널 사이의 중간 공간 수직 측면 고정 측면 연결 TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트 통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해... 제품으로 이동 측면 연결 TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트 통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해... 제품으로 이동 측면 연결 커버 , 자기식 VX IT용 전면 시스템 구멍 덮기용(옵션) 제품으로 이동 측면 연결 브러시 스트립, 수직 VX IT용 네트워크 분배기 내부에서 가변 가림판 역할을 합니다. 측면 및 후방 분배기... 제품으로 이동