액체 냉각 수냉식 칠러 냉매(일반적으로 물)의 경제적인 중앙 냉각 및 제공. 칠러는 특히 높은 열부하에서 사용됨. 시스템이나 기계의 모든 냉각 작업은 배관 시스템을 통해 해결됨. 냉각 출력 1kW ~ 48kW. 냉각 출력 1kW ~ 6kW, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능. 수냉식 칠러 칠러 Blue e+ 1- 6kW Blue e+ 칠러는 효율적이고 유연하며 콤팩트함. 이 제품은 냉각수의 경제적인... 제품으로 이동 수냉식 칠러 칠러 Blue e 8 ~ 48 kW 스탠드형 인클로저에 있는 Blue e 칠러는 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을... 제품으로 이동 수냉식 칠러 TopTherm 칠러 1- 6kW 루프 장착형 버전 및 독립형 버전의 TopTherm 칠러는 유연한 콤팩트형 제품임. 이... 제품으로 이동 수냉식 칠러 TopTherm 칠러 벽면 장착형 벽면 장착형 버전의 TopTherm 칠러는 인클로저 도어 또는 측면 패널에 완벽하게... 제품으로 이동 수냉식 칠러 인클로저 내 Top Therm 칠러 좁은 설치 공간의 VX25 인클로저 내 TopTherm 칠러는 하나의 열반 인클로저에... 제품으로 이동