공조 액세서리 공기 유도 인클로저의 모든 영역으로 효율적인 공기 유도 및 공기 방향 전환을 위한 시스템. 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 정확하게 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 공기 유도 인클로저 내부 팬 인클로저 내 핫 스폿을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도... 제품으로 이동 공기 유도 미니 팬 인클로저 또는 인클로저 내 구성품 냉각을 위한 콤팩트한 DC 팬. 제품으로 이동 공기 유도 에어 덕트 시스템 루프 장착형 냉각 장치 및 루프 장착형 공기 대 물 열교환기용 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를... 제품으로 이동 공기 유도 에어 덕트 어댑터 에어 덕트 시스템 및 에어 덕트 시스템 Flat용 어댑터는 냉각 장치(흡기구)와 공기 덕트 시스템의 연결 부품으로 사용. 루프... 제품으로 이동 공기 유도 90° 전향 에어 덕트 시스템용 납작 덕트 끝에서 찬 공기를 원하는 방향으로 바꾸기 위한 용도로 사용됨. 제품으로 이동 공기 유도 납작 에어 덕트 시스템 루프 장착형 냉각 장치 및 루프 장착형 공기 대 물 열교환기용 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를... 제품으로 이동 공기 유도 납작 덕트 확장용 인클로저의 폭, 깊이 또는 높이를 보정하기 위한 플랫 공기 덕트 시스템 3286.850용... 제품으로 이동 공기 유도 밀폐 마개 루프 장착형 냉각 장치 및 루프 장착형 공기 대 물 열교환기용 불필요한 찬 공기 배출구 밀폐용으로 사용 제품으로 이동 공기 유도 에어 디버터 핫 스폿(hot spots)을 방지하기 위한 의도적 냉기 흐름. 인클로저 내 전기... 제품으로 이동 공기 유도 공기 덕트 측면 공기 유도용 측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 제품으로 이동 공기 유도 공기 덕트 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT와 결합하여 19" 레벨 앞으로 찬 공기를 공급하기... 제품으로 이동