베이스/주추 TS 베이스 TS 베이스는 전방 및 후방 베이스 구성품으로 구성됩니다. 코너 피스 사전 조립, 인클로저 너비에 따름, 측면 트림 패널은 인클로저 깊이에 따라 선택합니다. TS 베이스 베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 100mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸 전면 및 후면 베이스 구성품, 스테인리스 스틸, 100mm. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 200mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸 전면 및 후면 베이스 구성품, 스테인리스 스틸, 200mm. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용 스테인리스 스틸 베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추... 제품으로 이동 TS 베이스 베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용 스테인리스 스틸 베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추... 제품으로 이동 TS 베이스 운반용 캐스터 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용 100mm 또는 200mm 높이의 베이스 코너 피스에 걸기 위한 용도. 제품으로 이동 TS 베이스 커버 캡 기본 코너 피스 커버 캡 대체품인 커버 캡. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스 트림패널 TS 베이스용 브러시 스트립 포함 브러시 스트립이 포함된 베이스 트림 패널 제품으로 이동 TS 베이스 스페어 필터 매트 베이스 트림 패널용 스페어 필터 매트 제품으로 이동