냉각 장치용
벽면 장착형 냉각 장치
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW
검증된 Blue e+ 기술이 적용된 Blue e+ S 냉각 장치는 세계 최고의 에너지 효율성을...
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 1.6 ~ 5.8 kW
1600W ~ 5800W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+. 속도 제어식...
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW
1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL...
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 화학 1.6 ~ 5.8 kW
1600W ~ 5800W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 케미컬 버전용....
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT
Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게...
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 0.3 ~ 4 kW
300W ~ 4000W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식...
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW
에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준...
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, NEMA 4X 0.5 ~ 2.5kW
고효율 Blue e 벽면 장착 냉각 장치에는, 통합형 e-컴포트 컨트롤러가 기본적으로...