공조
액체 냉각
벽면 장착 물 대 공기 열교환기
벽면 및 충분히 큰 수직 면적에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 0.3kW ~ 7kW. 기본 IP 55...
물 대 공기 열교환기 루프 마운트형
루프 면에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 1.87kW ~ 4kW. 기본 IP 55 보호 등급. 거친...
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
최대 10kW까지 높은 열부하 배출을 위한 콤팩트한 구조의 VX25 열반 시스템에...
수냉식 칠러
냉매(일반적으로 물)의 경제적인 중앙 냉각 및 제공. 칠러는 특히 높은...