열반 시스템 VX 열반 인클로저 TS 8 기반에 기반한 네트워크 및 서버 인클로저 적재력 최대 1000kg(사양에 따름) VX 열반 인클로저 열반 블록, 내부 VX, VX IT용 유연하게 위치를 지정하고 열반 지점 둘레에 장착 가능. 측면 장착으로... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용 유연하게 위치를 지정하고 열반 지점 둘레에 장착 가능. 전면 또는 측면에서... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 퀵 클램프 VX용 간단하게 스크루로 붙이고 열반 퀵 클램프를 삽입한 후 망치로 두드리면... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용 외부에서 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 브래킷 VX용 열반 결합된 인클로저의 가장자리에서 안정적인 결합을 위한 용도. 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 콤비 브래킷 VX, TS용 열반 인클로저를 크레인으로 운반할 때 견인력을 최적으로 배분하기 위한... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 VX25에서 TS 8으로의 열반 키트 VX25 인클로저로 기존 TS 8 열반 인클로저 확장용. 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 상부 커버 VX, VX IT, TS, TS IT용 2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 마감용 캡이 있는 커버를... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 수직형 열반 커버 배면 열반 결합 시 측면 패널 사이의 틈새를 조정하기 위한 용도. 2200mm의... 제품으로 이동 VX 열반 인클로저 열반 실링 VX용 모든 기존 인클로저 치수에서 맞춤형으로 열반 결합에 사용할 수 있음.... 제품으로 이동