커버 패널 및 전면 패널 커버 패널 여러 높이 장치에서 알루미늄 재질의 가림 플레이트. 장착 레벨 내에서 빈 설치 공간의 깨끗한 차단을 위한 용도. 커버 패널 커버 패널, 482.6mm(19˝) 공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장치하기 위한 용도 제품으로 이동 커버 패널 가림 플레이트, 19"(482.6mm) 다양한 높이 단위의 알루미늄 재질 가림 플레이트. 장착 레벨 내에서 빈 설치... 제품으로 이동 커버 패널 경첩 가림 플레이트용 커버 패널용 경첩 제품으로 이동 커버 패널 소형 장치 박스, 4U, 차폐됨 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용 소형 장치 박스는 조절 가능한 장착 베이스를 포함하며, 조절을 통해 박스를... 제품으로 이동 커버 패널 커버 패널, 482.6mm(19˝) 공구 없이 고정 19"(482.6mm) 조립 레벨 내 여분의 공간을 밀폐하는 역할을 합니다. 제품으로 이동