인클로저
소형 인클로저
폴리카보네이트 인클로저 PK
회색 또는 투명한 커버가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 벽면 장착...
터미널 박스 KX 스테인리스 스틸
KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한...
E 박스 KX 스테인리스 스틸
E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시...
소형 인클로저 KX 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장치 있음
강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의...
버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸
버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에...
터미널 박스 KL
강판 또는 스테인리스 스틸 소재의 커버가 있는 벽면 장착 인클로저,...
E 박스 EB
강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66....
버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66