케이블 매니지먼트 바닥 개구부용 케이블 인입부 제공 범위에 포함된 리탈 인클로저 시스템의 글랜드 플레이트는 다른 케이블 인입 플레이트로 교체할 수 있음. 케이블 인입 그로밋 및 커넥터 그로밋은 편리한 설치와 동시에 높은 IP 보호 등급을 제공함. 바닥 개구부용 케이블 인입부 케이블 인입 섹션, 중앙 섹션을 글랜드 플레이트에 직접 꽂을 수 있음. 이를 통해 장착 플레이트를... 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 케이블 인입용 섹션, 후면 글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 눌러 끼워 장착시키는 용도. 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 케이블 인입 섹션, 중앙 TS, TP용 글랜드 플레이트 위에 끼워 조립 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 케이블 인입용 섹션, 후면 TS, TP용 바닥 개구부에 직접 삽입하기 위해 사용 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 탄성 케이블 클램프 스트립 글랜드 플레이트 사이의 케이블 인입부 밀폐용, 특히 케이블 단면적이 같은... 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 EMC 글랜드 플레이트 직경이 최대 20mm인 차폐된 케이블용으로 기본 글랜드 플레이트와 결합하여... 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용 CX 콘솔 시스템만 사용하는 경우 루프 개구부 전체를 폐쇄하기 위한 용도. 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 트림 플레이트 TP용 TP 하부 커버로 사용. 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 클립 글랜드 플레이트용 TS, SE, CM, TP에서 베이스 플레이트를 추가로 고정하기 위한 대체 용품임. 제품으로 이동 바닥 개구부용 케이블 인입부 DK-TS용 글랜드 플레이트 Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry 제품으로 이동