키보드, 트레이, 서랍 트레이 운영 하우징 트레이 트레이 마우스패드 받침, 풀아웃형 마우스 홀더 포함 접이식 트레이 조립용, 최대 250 x 205mm의 모든 표준 마우스 패드에 적합 제품으로 이동 트레이 키보드 트레이 커맨드 패널 또는 표면용 간단한 슬라이딩 기능으로 여러 키보드 깊이에 맞게 조절 가능. 제품으로 이동 트레이 받침 바, 스윙식 프로그래밍 및 서비스 작업 시 표준 키보드 보관용, 손쉽게 넣을 수 있는 받침... 제품으로 이동 트레이 마우스패드 받침 커맨드 패널 또는 표면용 받침 기울기는 개별적으로 조정 가능합니다. 제품으로 이동 트레이 마우스 패드 받침, 스윙식 키보드 받침 하단 좌/우에 조립, 자동 고정, 넣고 뺄 수 있음 제품으로 이동 트레이 마우스 홀더 마우스패드 받침에 맞추어 표준 마우스를 안전하게 수용하기 위한 용도. 제품으로 이동