Ri4Power ISV 설치 배전 인클로저 설치 모듈 ISV 설치 배전이 정확히 정렬되는 급속 마운팅 시스템 설치 모듈 접촉 위험 보호 모듈 비어 있는 조립 공간 커버용, 커버 납 봉인 가능 제품으로 이동 설치 모듈 서포트 레일 모듈 터미널 블록, 스위치기어 등을 설치하기 위한 용도, 서포트 레일 35/15mm 포함. 커버... 제품으로 이동 설치 모듈 연결-터미널 블록 구리 도체 및 알루미늄 도체를 적층 구리바와 연결하기 위한 용도. 제품으로 이동 설치 모듈 NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈 마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능 제품으로 이동 설치 모듈 분리 가로 받침대 NH 퓨즈-스위치 단로기 용 장착 플레이트 조립을 위한 사이즈 2/3 NH 퓨즈-스위치 단로기 장착에 적합. 제품으로 이동 설치 모듈 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용. 제품으로 이동 설치 모듈 기중 회로 차단기 모듈 250A 및 630A까지 시판 기중 회로 차단기 장착용 제품으로 이동 설치 모듈 카운터 공간-모듈 내부 측정용 개방형 모듈 제품으로 이동 설치 모듈 N/PE 버스바 모듈 N과 PE용 버스바를 고정하기 위한 용도. 커버 봉인 가능. 제품으로 이동 설치 모듈 버스바 모듈 퓨즈 구성요소용 버스-장착 퓨즈 베이스 및 NH 퓨즈-스위치 단로기 구성용. 제품으로 이동