액체 냉각 벽면 장착 물 대 공기 열교환기 벽면 및 충분히 큰 수직 면적에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 0.3kW ~ 7kW. 기본 IP 55 보호 등급. 냉각 출력 0.65kW 및 1.2kW, 식음료 산업에서 위생적으로 민감한 제조 부문을 위해 IP 56/59로도 구매 가능. 벽면 장착 물 대 공기 열교환기 물 대 공기 열교환기 벽면 장착형 출력 등급 375 ~ 5,000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 설치 및 유연한... 제품으로 이동 벽면 장착 물 대 공기 열교환기 물 대 공기 열교환기 HD 벽면 장착형 식품 및 고급 소비재 산업 산업의 위생적으로 민감한 생산 영역용 공기 대 물... 제품으로 이동 벽면 장착 물 대 공기 열교환기 물 대 공기 열교환기 벽면 장착형 출력 등급 7000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 온도 제어기로 제어되는... 제품으로 이동