냉각 장치용 루프 마운트 냉각 장치 도어나 측면 패널 및 대피로는 루프 구조를 통해 비워 둔 상태로 확보. 전기식 응축물 발생 시스템. 냉각 출력 0.55kW ~ 4kW. 출력 등급 1.3kW, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능. 루프 마운트 냉각 장치 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ 총 냉각 출력 1.30kW 혁신적인 하이브리드 기술을 통한 혁명적인 에너지 효율. 속도 제어식... 제품으로 이동 루프 마운트 냉각 장치 루프 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 총 냉각 출력 0.50 ~ 4.00kW 고효율 Blue e 벽면 장착 냉각 장치에는, 통합형 e-컴포트 컨트롤러가 기본적으로... 제품으로 이동 루프 마운트 냉각 장치 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게... 제품으로 이동