인클로저 시스템

열반 시스템 VX25 강판

시스템과 완벽하게 결합. 신형 열반 인클로저 시스템 VX25 강판은 최고의 데이터 품질, 원활한 엔지니어링, 용이성, 시간 절감과 조립 안전성을 제공함. 대형 인클로저 시스템 VX25는 TS 8에서 충분한 테스트를 거쳤으며 새롭고 최적화된 많은 기능을 통해 완벽한 효율성을 위한 새로운 표준을 제시함.

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 기본 인클로저

인클로저 기본 구성: 한 개 또는 두 개의 전면 도어가 있는 인클로저 프레임,...

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 모니터링 도어가 있는 기본 인클로저

모니터링 도어가 있는 VX 기본 인클로저로 산업용: 전면에 모니터링 도어,...

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 전자장치 인클로저

19" 서브랙과 19" 랙 조립에 이상적: 19" 전면 어댑터 섹션, 전면 프레임, 후방...

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 IP 66/NEMA 4

최고의 유럽 및 미국 규격에 따라 검사를 마쳤기에 전 세계에서 사용 가능한...

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 EMC

VX25 시리즈 대형 인클로저는 일반 제품으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐...

열반 시스템 VX25 강판

열반 인클로저 시스템 VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to ISO 12944 corrosion...

열반 시스템 VX25 강판

VX25용 액세서리

TS 8 기반에 기반한 네트워크 및 서버 인클로저 적재력 최대 1000kg(사양에 따름)