도어/잠금장치 모듈식 온도제어 컨셉트 냉각 장치는 인클로저 도어에 통합되어 있어서 전체 인클로저에 잘 어울림. 작동 중에도 기계적 가공 없이 기존 도어와 쉽게 교체 가능. 냉각 출력 최대 1.5kW ~ 2.5kW. 열반 인클로저 시스템 VX25와 TS 8용으로 구매 가능. 모듈식 온도제어 컨셉트 VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트 냉각 모듈 설치용 유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어. 제품으로 이동 모듈식 온도제어 컨셉트 모듈형 공조 컨셉트, 냉각 모듈 Blue e 총 냉각 출력 1.50 ~ 2.50 kW 공조 도어용 공조 모듈. 1500 ~ 2500W의 냉각 출력. 제품으로 이동