액세서리

19" 설치 시스템

스윙 프레임, 장착 앵글, 장착 앵글용 설치 키트, 리탈 데이터 랙용 액세서리, 슬라이딩 레일, 19"(482.6mm) 설치, 패치 패널, 스플라이스 박스, LSA 기술

19" 설치 시스템

스윙 프레임

스윙 프레임으로 19"(482.6mm) 설치 장치의 후면에 간편하게 도달할 수 있음. 버전에...

19" 설치 시스템

장착 앵글

벽면 장착 인클로저, 개별 인클로저, 열반 인클로저에 대해 하나 또는 두 개의...

19" 설치 시스템

장착 앵글용 설치 키트

인클로저 유형과 인클로저 폭에 따라 장착 앵글과 장착 프레임에 대한 설치...

19" 설치 시스템

데이터 랙용 액세서리

개방형 데이터 랙 프레임은 두 번째 19"(482.6mm) 장착 레벨, 서포트 스트립,...

19" 설치 시스템

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며,...

19" 설치 시스템

인치계 설치

19"(482.6mm) 레벨의 서랍, 마감 처리, 비표준 장치용 보관 옵션, 캡티브 너트 또는...

19" 설치 시스템

커버 패널 및 전면 패널

어떤 높이의 장치이든 불필요한 부분을 덮기 위한 가림 패널. 알루미늄, 강판...

19" 설치 시스템

스플라이스 박스

인입 광케이블 스플라이싱 및 다양한 커플링용 패치 패널에 분배. 사전...

19" 설치 시스템

LSA 연결 시스템

LSA 기술을 위해 LSA-Plus 스트립이나 LSA 장착 사이 분할 키트 또는 LSA 장착 브래킷 등의...

19" 설치 시스템

패치 패널

광케이블 또는 구리 전송 기술의 일반적인 커플링과 커넥터용 컷아웃이...