액세서리
휴먼/머신 인터페이스
손잡이
컴포트 패널과 옵티 커맨드 패널 운영 하우징의 손잡이로 서로 다른...
조립 부품
클립 보드 또는 디스플레이 보드를 위한 실용적인 홀더. 안전 지침 또는 중요...
전방 어셈블리
컴포트 패널과 옵티 커맨드 패널의 전면에 시각적으로 완벽하게 통합하기...
모니터 및 구성품
15" ~ 19" 화면의 TFT 모니터, 일부 터치스크린 버전
키보드, 트레이, 서랍
키보드를 커맨드 패널의 받침에 장착하거나 서랍이나 덮개로 19"(482.6mm) 레벨에...
인터페이스
인클로저를 열지 않고 구현하는 다양한 장치 연결 또는 데이터 출력을 위한...
경광등
청각적 신호와 시각적 신호로 기계 및 장치 상태 표시 표면과 서포트 암...