루프/벽면 장착형 월 마운팅 벽면 장착 인클로저의 안정적인 장착 및 루프 영역에서 독립형 인클로저의 추가 고정을 위한 각각의 인클로저에 맞는 장착 브래킷. 월 마운팅 벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용 간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적. 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 KL, EB, BG 및 EL 벽면 장착 인클로저용 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 AX 플라스틱용 벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다. 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 AE용 외부에서 인클로저에 장착하기 위한 용도. "확장 장부촉"을 간단하게... 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 KL, EB, BG, AE, 벽면 장착 인클로저 EL, TP 상부 및 광케이블 소형 분배기용 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 KS용 외부에서 인클로저에 고정하기 위한 용도 벽과의 간격 30 mm 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 브래킷 AX, KX, AX IT, AE, KL용 강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용. 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 부착용 브래킷 VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT용 깊이가 좁고 예컨대 무거운 구성품이 장착된 도어나 스윙 프레임이 있는... 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 장착형 스윙식 콤팩트 패널과 수평 또는 수직 평면을 조립하기 위한 회전식 월 마운팅 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 장착형 브래킷 AX 스테인리스 스틸, KX 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 스위치 하우징용 스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 벽면에 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 월 마운팅 벽면 고정 홀더 AX 스테인리스 스틸용, KX 스테인리스 스틸용 스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동