19" 설치 시스템 인치계 설치 19"(482.6mm) 레벨의 서랍, 마감 처리, 비표준 장치용 보관 옵션, 캡티브 너트 또는 혁신적인 19"(482.6mm) 체결 장치를 통한 19"(482.6mm) 장착 앵글의 고정 옵션 인치계 설치 어댑터 인치계 설치용 어댑터 제품으로 이동 인치계 설치 서랍 19˝ 설치용 서랍 제품으로 이동 인치계 설치 서버 다단 전개식 슬라이딩 레일 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용 설치된 상태에서도 최적의 서버 접근성을 보장. 폭이 최대 430mm인 서버용. 제품으로 이동 인치계 설치 측면 연결 19" 레벨 및 사이드 패널 사이의 중간 공간 수직 측면 고정 제품으로 이동 인치계 설치 소형 장치 조립 방법 19˝ 레벨에 소형 장치 조립 방법 제품으로 이동 인치계 설치 너트 및 스크루 19˝ 레벨에 고정하기 위한 너트 및 스크류 제품으로 이동