IT 전원
배전 장치 PDU
PDU basic
하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배...
PDU metered
하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 위상마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 전체...
PDU metered plus
하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 출력 슬롯마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉...
PDU switched
하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 스위칭 가능한 개별 출력 슬롯 및 위상마다...
PDU managed
개별 출력 슬롯용 전원 측정 기능 및 모니터링 기능이 있는 하이 엔드 IT 랙...
PDU UK basic
배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.
PDU UK, 미터 버전
PDU local metered
소비 데이터의 로컬 측정이 가능한 하이 엔드 전원 분배 시스템 - 최신 서버...
RCM 측정 모듈 - Inline Meter
1U/19" (482.6mm) 폼 팩터의 자율 에너지 기록 장치(잔류 전류 모니터링 포함). 이 장치는...
과전압 보호 모듈 유형 3
인클로저 프레임 장착형 알람 접점이 있는 터미널 단자 보호용 콤팩트...
PDU 액세서리
Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000
컨트롤러 PoE
PoE를 통한 PDU 웹 서버로 비상 전원을 공급하는 PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered +의 예비 부품