IT 냉각
소형 냉각 장치
루프 장착형 팬 VX IT, TS IT용
39dB(A)의 매우 낮은 소음 수준과 높은 체적 유량(1245 ~ 1345m³/h)의 사무실용 루프 장착형...
팬 모듈 VX IT, TS IT용
액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수...
팬 확장 키트 VX IT, TS IT용
팬 모듈 5503.010, 5503.020, 5503.025에 추가 장착하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장...
공기 덕트 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT와 결합하여 19" 레벨 앞으로 찬 공기를 공급하기...
공기 덕트 측면 공기 유도용
측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도.
19"(482.6mm) 공기 덕트 수평 공기 유도용
후면 19"(482.6mm) 레벨에 장착된 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도.
팬 마운팅 플레이트
모든 네트워크 인클로저 TS 8 상단에 추가 조립 후방 공간은 케이블 인입을...
팬 확장 키트
다양한 팬 장치를 추후 별도 장착하거나 팬 장착 플레이트를 보완하기 위한...
팬 설치면용 커버 플레이트 FlatBox용
FlatBox에 팬 모터를 사용하는 경우 이용하지 않는 팬 설치면을 덮기 위한 용도.
배기 후드 VX, VX IT용
폐쇄형 랙을 통풍 시스템에 연결하기 위한 용도. 단계적 연결은 일반적으로...