장치 선반 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 19˝-설치 전면 및 후면 L 장착 앵글이 있는 인클로저 거는 지점이 다양하여 인치 레벨의 레벨 간격이 다양합니다. 다단 전개식... 제품으로 이동 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반 1U, 고정 설치 19"(482.6mm) 시스템 천공 482.6mm(19")/535mm(미터계), 인치 또는 미터계 레벨의 모뎀이나 미니 허브와 같은 소형... 제품으로 이동 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 고정 설치 TE용 전면 및 후면 482.6mm(19˝) 마운팅 프레임의 측면에 고정합니다. 부하 용량: 30 kg. 제품으로 이동 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 중하중 L형 조립 앵글이 있는 네트워크 인클로저 TS용 482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, L형 마운팅 앵글에 직접... 제품으로 이동 19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 중하중 굴곡이 있는 장착 앵글이 설치되어 있는 네트워크 인클로저 TS용 482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, 굴곡 마운팅 앵글에... 제품으로 이동