소형 인클로저 터미널 박스 KL 강판 또는 스테인리스 스틸 소재의 커버가 있는 벽면 장착 인클로저, 플랜지가 있는 버전은 보호 등급 IP55, 플랜지가 없는 버전은 보호 등급 IP66. 천공이 있는 후면 패널을 통해 간단한 벽면 장착 가능. 케이블 인입 시 최대 유연성. 인클로저에서 커버로 안전한 보호 도체 (PE 컨덕터) 연결. 터미널 박스 KL 터미널 박스 KL 플랜지가 없는 강판 강판 소재 커버가 있는 코팅 인클로저, 글랜드 플레이트 미장착 보호 등급 IP 66 제품으로 이동 터미널 박스 KL 터미널 박스 KL 플랜지가 있는 강판 강판 소재 커버가 있는 코팅 인클로저, 글랜드 플레이트 장착 보호 등급 IP 55 제품으로 이동 터미널 박스 KL 터미널 박스 KL 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 터미널 박스 보호 등급 IP 66 제품으로 이동