IT 냉각
IT 냉각용 액세서리
공기 덕트 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT와 결합하여 19" 레벨 앞으로 찬 공기를 공급하기...
강판 도어용 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형...
루프 플레이트 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은...
공기 유도 키트 LCP 하이브리드용
공기 유도 키트는 더 큰 압력 손실 없이 LCP 하이브리드의 열교환기로 공기...
터치 스크린-디스플레이, 컬러 LCP 랙/인라인 CW용
모든 관련 작동 매개변수가 디스플레이를 통해 LCP에 직접 표시되어 LCP의...
콘덴서 장치 LCP DX용
콘덴서 장치는 냉각제 기반 LCP 작동에 필요함. 사양에 따라 장치에는 외부...
수직 차단재 TS IT용
인클로저 높이 2,000mm용 19" 레벨의 좌우 기류 차단용
연결 도관
양쪽에 LCP/LCU를 기존 배관에 연결할 수 있게 해주는 연결 너트를 포함한...
후면부 어댑터 LCP 인라인 CW용
LCP Inline 조립 시 생성되는 후방 영역의 틈새 막기용
팬 모듈 LCP 랙/인라인 CW용
냉각 출력 향상. 추가 장착을 통해 이중화를 이루거나 전기 소비 동력을 줄일...
필터 매트 홀더 LCP 인라인 CW용
LCP 인라인 CW용 필터 매트 홀더.
필터 매트 LCP 인라인 CW용
LCP 인라인 CW용 필터 매트.
측면 패널 고정 키트 LCP용
LCP의 VX 측면 패널에 조립하기 위한 용도.
브러시 스트립 세트 LCU CW용
LCU CW가 내장된 VX IT 네트워크/서버 랙 내 냉/온 영역 분리를 위해 사용.