배전
Ri4Power TS 8
열반 시스템 TS 8, 배전
열반 시스템 TS 8, IEC 61 439-1/-2 및 DIN EN 61 439-1/-2에 준한 설계 인증 받은 저전압 스위치 기어용
버스바 시스템 RiLine60
최대 1600A, 중앙 간격 60mm, 3핀 및 4핀, 전체 접촉 위험 보호, 전세계 사용 가능
버스바 시스템 Maxi-PLS
콤팩트한 제작 방식의 완벽한 시스템 기술, Maxi-PLS 버스바의 4개 조립 레벨에의...
버스바 시스템 플랫 PLS
일반 시판 구리 플랫 바가 있는 다양한 버전의 시스템 구조
버스바 시스템 Ri4Power 185mm
버스바 시스템 100-185mm
최대 1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템
연결 시스템
RiLine60 버스바 시스템 또는 회로 차단기와 Maxi-PLS 및 플랫 PLS 바 연결용
커버 시스템 유형 1
전압이 흐르는 부품의 커버용 및 IP 2X와 IP XXB 내부 보호 등급의 충족을 위한 용도.
커버 시스템 유형 2b
NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 출력부의 안전한 커버용.
1-4형 기능 공간 장비
혁신적 모듈 구성품이 있는 시간 절약형 시스템 구성
스위치 분리가 영역 장비
간단 조립, 완벽 접촉 보호, 완벽 분리
액세서리