최대 400N의 정하중용 강철 서포트암 시스템 CP-S
더 보기
스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40, 최대 400N까지 정적 하중용. 높은 보호 등급과 내장된 조정 기능.
1m 돌출 회전부에서 = 600N 하중. 서포트 암 시스템 CP 60은 서포트 암 시스템 CP 120과 호환 연결 가능함.
1m 돌출 회전부에서 = 1200N 하중. 서포트 암 시스템 CP 120은 서포트 암 시스템 CP 60과 호환 연결 가능함.
1m 돌출 회전부에서 = 1800N 하중. 커맨드 패널과 수직 연결 시 서포트 암 시스템 CP 120의 연결 부품이 필요함.
하나의 서포트 암 시스템 내에서 시스템을 교체하기 위한 어댑터.
Rittal 서포트 암 시스템에 타 제조사 패널을 조립하기 위한 어댑터
서포트 암 시스템용 기타 구성품