도어/잠금장치

도어 버전

설치된 구성요소를 모니터링 도어 및 통풍형 모니터링 도어를 통해 신속하게 검사할 수 있음. 후면 패널 대신에 강판 도어를 설치할 수 있으며, 이에 따라 전면과 후면에서 내부 구조에 접근할 수 있음.

도어 버전

내부 도어 플라스틱 인클로저 AX용

믿을 수 있는 액세스 보호. 조작 레벨과 기술 레벨 분리.

도어 버전

모니터링 창 VX용

강판 도어 또는 후면 패널 대용.

도어 버전

잠금장치 부품 VX용

후면 패널 대신 모니터링 도어나 강판 도어의 추후 장착용.

도어 버전

자물쇠 도어 및 측면 도어 VX용

대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는...

도어 버전

강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능 VX IT용

기존 도어와 교체하기 위한 용도. 천공형 통풍 면적은 약 85%임.

도어 버전

OCP 도어 세트 OCP ORV3 랙용

접근 보호를 강화하기 위해 잠금 장치와 잠금해제 버튼이 포함된 쉽게 사용...

도어 버전

TS 및 DK-TS용 도어

TS 8 인클로저용 도어 버전

도어 버전

보호용 가로 막대

밀폐된 스위치 공간 등에서 도어 대용으로 사용되며, 작업자가 개방형...