전원 공급 에너지 박스 깊이 조절 가능한 중산모형 레일은 설치 조립품을 수용함. 전면 당김형 버전으로 상단과 하단에서 배선 공간으로 최적의 접근이 가능한 특별한 편안함을 제공함 에너지 박스 에너지 박스, 482.6mm(19˝) DIN 43 880에 준하는 설치 장치(설치 사이즈 1 -3)용 깊이 조절이 가능한 중산모형 레일,... 제품으로 이동 에너지 박스 에너지 박스, 482.6mm(19˝) 풀아웃형 DC 및 AC 구성품을 수용할 수 있도록 설계됨, 풀아웃형 구성품 전면으로 상단 및... 제품으로 이동