이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
- 품목 번호:
- DK 7857.190
- 버전
- 서버 인클로저의 PSM 레일용 플러그 앤 플레이 연결 케이블.
- 사용 영역
- PDM에 PSM 레일을 연결하기 위한 연결 케이블
- 길이
- 10 m
- 커넥터(유형)
- Wago X-Com
- 연결케이블(유형)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- 치수
- 길이: 10 m
- 콘센트
- Wieland GST 18 연결 커넥터(PDM 연결부에 맞음)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.553 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
- DK Connection cable, L: 10 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST 18, For PSM