- 품목 번호:
- DK 7827.201
- 버전
- L형 앵글
- 장점
- 전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함
- L형 장착 앵글은 서버 시스템 설치 키트를 수용함
- 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
- 기술 사양
- 통합형 482.6mm(19˝)-드릴 구멍(EIA-표준)
- 측면 원형 및 사각 드릴 구멍
- 인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
- 재료
- 강판, 2mm
- 제공 범위
- 조립 부품
- 높이 단위
- 42 U
- 참고 사항
- 슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
- L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 4.842 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2000 mm, 42 U