- 품목 번호:
- EB 1577.500
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 인클로저
180° 경첩
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
장착 플레이트
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 400 mm
깊이: 155 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 275 mm x 385 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.38 mm
- 도어 재료 두께
- 1.25 mm
- 장착 플레이트 재료 두께
- 2 mm
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 7.1 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
EB E-Box, WHD: 300x400x155, Sheet steel, with mounting plate, with door