이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
1611000
- 품목 번호:
- BG 1584.520
- 재료
- 인클로저: 강판
도어: 강판
모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 도어가 있는 인클로저
도어 내 모니터링 창 - Protection category NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 300 mm
깊이: 80 mm - 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 도어 재료 두께
- 1.25 mm
- 도어 경첩 위치
- 좌측
- 서포트 레일 개수
- 2
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 2
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 - 케이블 인입(개수 x Ø)
- 2 x M12
M20
M25 - 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.64 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177266766
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left