이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2024. 6. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
1586000
- 품목 번호:
- BG 1559.010
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
180° 경첩: 아연 다이 캐스팅 - 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240
180° 경첩: 크롬 도금처리 - 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
180° 경첩(2개)
서포트 레일 TH 35/7.5
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 200 mm
깊이: 123 mm - 인클로저 재료 두께
- 1.5 mm
- 도어 재료 두께
- 1.25 mm
- Design support rails
- 프로파일 스트립에 연결해서 조절 가능
- 도어 경첩 위치
- 하부
- 서포트 레일 개수
- 1
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
잠금 장치 개수: 3 - 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- BG Bus enclosure, WHD: 600x200x123 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail