- 품목 번호:
- KX 1567.000
- 제품 설명
- 시스템과 완벽하게 결합. 신형 소형 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 최고의 데이터 품질, 원활한 엔지니어링, 유연성, 다양한 용도에 안전성을 제공함.
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 300 mm
깊이: 120 mm
- 커버 재료 두께
- 1.25 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 잠금장치
- 잠금 장치 개수: 4
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.68 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177919075
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
KX 터미널 박스, 폭x높이x깊이: 300x300x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 미포함, 커버 포함, 퀵 릴리즈 체결장치 포함