- 품목 번호:
- AE 1338.500
- 재료
- 인클로저: 강판
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저
인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림 - 보호 등급 NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 600 mm
깊이: 350 mm - 도어 재료 두께
- 1.5 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.5 mm
- 장착 플레이트 재료 두께
- 2.5 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 334 mm x 570 mm
- 도어 개수
- 1
- 도어 경첩 교체 가능
- 있음
- 잠금 장치 개수
- 2
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 - 글랜드 플레이트
- 사이즈: 4
개수: 1 - 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 19.4 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177252462
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- AE Compact enclosure, WHD: 380x600x350 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks