- 품목 번호:
- AE 1018.600
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸
도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금 - 제공 범위
- 도어가 있는 인클로저
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림 - 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 300 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 939 mm x 955 mm
- 도어 개수
- 2
- 잠금 장치 개수
- 2
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
Material lock: 아연 다이 캐스팅, 니켈도금 - 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 71 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177000650
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- AE Compact enclosure, WHD: 1000x1000x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two-door, with two cam locks