이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
1454000
- 품목 번호:
- KS 1454.500
- 버전
- 모니터링 창 포함
- 재료
- 인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK
도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
모니터링 창: 아크릴 유리 두께 3.0mm, 둘레에 고정용 고무 스트립 장착 - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금장치
장착 플레이트
빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링
마운팅 플레이트 깊이를 자유롭게 조정할 수 있도록 측면에 C 레일 장착
도어 내 모니터링 창 - 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 56
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 500 mm
깊이: 300 mm - 장착 플레이트 재료 두께
- 2.5 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 417 mm x 450 mm
- 도어 개수
- 1
- 도어 경첩 교체 가능
- 있음
- 잠금 장치 개수
- 2
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 - With viewing window
- 있음
- 참고 사항
- 바람이나 비를 맞으면서 장기간 자외선(햇빛)에 노출되는 경우 표면이 변색될 수 있음. 그러나 내부에 설치된 전기 장치는 전혀 손상되지 않음. 인클로저를 자외선으로부터 보호할 수 없는 경우에는 PUR 에나멜 페인트를 해주는 것이 좋음. 허용 주위 온도 -30 °C ~ +75 °C
- 기본 재료
- 플라스틱
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 13.4 kg
- 관세 번호
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- KS Plastic enclosure, WHD: 500x500x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window