VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

품목 번호: SE 5843.600

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 호환 가능. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.

품목 번호:
SE 5843.600
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는
치수
폭: 1,200 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
1,099 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1, 2, 3, 3R, 12
IK 코드
IK10
도어 개수
2
잠금장치
잠금 장치 개수: 2
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
중량/개수
187 kg
EAN
4028177959194
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 1200x2000x400mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면에 2 도어형
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역