- 품목 번호:
- DK 7507.030
- 버전
- 19" 장착 프레임 포함
- 제품 설명
- 벽면 장착형이나 스탠드형에 관계없이 사용 가능한 유연한 인클로저
- 장점
- 별도의 도구 없이 신속한 조립
- 개방형 19"(482.6mm) 프레임에 시스템 조립
- 재료
- 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 슬림팩 포장의 인클로저
벽면 장착부 1개
기본 서포트 2개
루프/글랜드 플레이트 2개, 브러시 스트립을 통한 케이블 인입용 컷아웃 포함
측면 패널 2개, 잠금 가능
모니터링 창 1개, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E, 경첩 위치 자유 선택
별도의 도구 없이 신속하게 조립 가능한 연결 부품
인클로저 부품을 시스템에 접지하는 데 사용하는 접지 키트
19" 장착 프레임 - 높이 단위
- 15 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 758 mm
깊이: 400 mm - 구성품을 위한 설치 높이
- 15 U
- 부하량
- 최대 750 N
- 참고 사항
- 최대 설치 깊이: 깊이 - 후면 패널까지 58mm
- 19"(482.6mm) 레벨 2개 사용 시 최대 레벨 간격: 깊이 - 104mm
- 도어 열림각은 최대 210°임
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 30 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177551428
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 제품 설명
- DK FlatBox, WHD: 600x758x400 mm, 15 U, with 482.6 mm (19") mounting frame
- 설명
- 제조사 인증