이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2016. 1. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
7888410
- 품목 번호:
- TE 7000.410
- 장점
- 프레임 구조 아님
- 최적의 접근성
- 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능
- 재료
- 강판
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 4mm - 표면 처리
- 장착 프레임: 전착도장
인클로저 패널: 분체 코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
전면 모니터링 창, 130° 경첩, 오목 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함
후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함
측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함
컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트)
루프 플레이트, 케이블 인입용 브러시 스트립과 선택 사양 통풍장치용 숨겨진 컷아웃 포함.
수평 조절 다리, M10 (미 장착 상태로 제공)
스페이서 볼트, 20mm, 커버 플레이트 높임용(미 장착 상태로 제공) - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 600 mm
깊이: 800 mm - 높이 단위
- 11 U
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 495 mm
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 49.5 kg
- EAN
- 4028177460546
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
- TE Network enclosure TE 7000, WHD:: 600x600x800 mm, With glazed door
- 문서화
- 사용 설명서