이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 10. 31.
대체 제안 제품:
5313175
- 품목 번호:
- DK 7831.453
- 장점
- 납땜 프레임 구조
- 전면 도어와 후면 도어 전면 통풍형. 천공형 통풍 면적 78% 이상
- 2포인트 걸림장치
- 도어 경첩 위치 교체 가능, 기계적 작업 필요 없음
- 루프와 베이스/주추로 케이블 인입(선택 사양)
- 모든 레벨에서 열반 결합 가능
- 최대 정적 부하 용량 1,000kg
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
인클로저 패널: 전착도장, 분체 코팅
장착 앵글, 징칙 프레임, 장착 플랜지가 있는 천공 섹션: 아연도금, 크롬 도금처리 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 통풍이 가능한 철판 도어, 전면과 후면에 180° 경첩 장착
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
수평 조절 다리
482.6mm(19") 레벨, 시스템 섀시에 L형 장착 앵글 부착, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
모든 평면 구성품의 접지 사전 조립
개별 칸, 칸마다 별개의 보호된 케이블 라우팅
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm - 각 도어 구성품을 위한 설치 높이
- 21 U
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 173.5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207