- 품목 번호:
- HD 4000.072
- 제품 설명
- 시중에서 판매하는 키보드의 보관을 위한 용도, 배수구 포함.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 하우징에 대한 스페이서 포함
- 치수
- 폭: 573 mm
깊이: 250 mm - 접촉면
- 폭: 570 mm
깊이: 190 mm - 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm