- 품목 번호:
- HD 1674.600
- 버전
- 하우징 기울기 3° 앞으로
- 재료
- 인클로저 및 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 1.5mm
설치 브래킷: 강판, 아연도금, 2.0mm
잠금 나사: 스테인리스 스틸
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
커버
설치 브래킷(사전 조립)
실링 및 잠금 스크루(함께 제공)
- 치수
- 폭 전면: 300 mm
폭(후면)1: 327 mm
전면 높이: 200 mm
높이 후면: 227 mm
깊이: 120 mm
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177639768
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
HD Terminal box, WHD: 300x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal