위생 디자인 터미널 박스 HD

품목 번호: HD 1676.600

식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 인클로저와 커버 사이 둘레 전체에서 틈새 없이 밀착된 실리콘 실링. 위생적으로 디자인된 육각 퀵 고정장치

품목 번호:
HD 1676.600
버전
하우징 기울기 3° 앞으로
재료
인클로저 및 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 1.5mm
설치 브래킷: 강판, 아연도금, 2.0mm
잠금 나사: 스테인리스 스틸
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
커버
설치 브래킷(사전 조립)
실링 및 잠금 스크루(함께 제공)
치수
폭 전면: 400 mm
폭(후면)1: 427 mm
전면 높이: 300 mm
높이 후면: 327 mm
깊이: 120 mm
IK 코드
IK08
기본 재료
스테인리스 스틸
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
포장 단위
1 개
중량/개수
5.9 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177662728
ETIM 7.0
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
HD Terminal box, WHD: 400x300x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
White Paper
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역