- 품목 번호:
- HD 1319.600
- 버전
- 루프 경사 30° 앞으로
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
장착 플레이트: 강판
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
실링 삽입 도어
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 1,010 mm
전면 높이: 1,250 mm
높이 후면: 1,480 mm
깊이: 400 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 945 mm x 1,175 mm
- 도어 열림각
- 125°
- IK 코드
- IK08
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 92.5 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177918528
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
HD 콤팩트 인클로저, WHD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 장착 플레이트 포함, 경첩 도어와 실리콘 씰 포함